Misurazione della portata di vapore

Misurazione della portata del vapore saturo fino a 180 °C

Flow Measurement of Steam

Facilità di retrofit della misurazione della portata di vapore per l'industria alimentare

Il vapore saturo svolge un ruolo importante nell'industria alimentare e delle bevande, principalmente per processi quali cottura, riscaldamento, sterilizzazione e pastorizzazione.

 

Il monitoraggio della portata massica del vapore saturo è essenziale per diversi motivi. Misurazioni della portata accurate garantiscono l'erogazione della corretta quantità di vapore, impedendo la sotto-trasformazione o l'eccessivo trattamento di prodotti alimentari. Questa precisione contribuisce a mantenere una qualità costante del prodotto e il rispetto degli standard di sicurezza.

 

Inoltre, un adeguato monitoraggio della portata del vapore migliora l'efficienza energetica ottimizzando l'utilizzo del vapore, con conseguente risparmio sui costi e riduzione dell'impatto ambientale.