Misurazione del livello in silos di zucchero grezzo negli zuccherifici

Monitorate accuratamente i livelli di zucchero grezzo per ottimizzare la capacità di stoccaggio, nonostante le proprietà adesive del materiale.

Level Measurement in Raw Sugar Silos at Sugar Mills

Monitoraggio affidabile del livello di materiali appiccicosi con tecnologia radar

Una volta essiccato, setacciato e raffreddato, lo zucchero umido viene inviato a grandi silos o cupole di stoccaggio alla rinfusa, ciascuna delle quali può contenere fino a 50.000 tonnellate. Dai silos di stoccaggio, lo zucchero viene consegnato tramite camion o trasferito in un silo di imballaggio da confezionare in sacchetti. Sfide: lo zucchero grezzo viene immagazzinato in silos molto grandi o in magazzini a cupola, dove viene distribuito su un'ampia superficie per sfruttare al massimo la capacità disponibile. L'adesività dello zucchero porta alla formazione casuale di accumuli di materiale e cavità all'interno del silo o della cupola. Le dimensioni del silo o della cupola e le proprietà del materiale rendono estremamente difficile per gli operatori valutare continuamente i livelli di inventario dello zucchero.