Prevenzione di interruzioni del processo con una tecnologia radar e switch affidabile
Dopo le fasi di macinazione e centrifugazione nella lavorazione del grano, la farina di glutine separata si accumula nel serbatoio di stoccaggio. Si tratta di un prodotto finito, pertanto è necessario un inventario accurato della farina di glutine per programmare le spedizioni in modo tempestivo. La tecnologia di commutazione previene tracimazioni, fuoriuscite e sprechi non necessari del prodotto finale.