Misura del livello degli agenti sbiancanti stoccati per la finitura dell'olio di semi

Misura in modo accurato e costante i livelli di agenti sbiancanti necessari per la pulizia ad assorbimento degli oli di semi.

Level Measurement of Stored Bleaching Agents for Seed Oil Finishing

Le tecnologie di misura di livello monitorano l'inventario degli agenti sbiancanti

Nella produzione di olio di semi, la fase di sbiancamento rimuove il pigmento, i prodotti di ossidazione e le tracce di contaminanti. L'argilla Fullers è il materiale più comunemente utilizzato, ma alcuni oli possono contenere altri componenti come carbone attivo, farina fossile, gel di silice (piccole sfere di vetro) o lolla di riso. L'agente sbiancante viene miscelato con l'olio per creare un liquido con sospensioni solide e avviare un processo di pulizia per assorbimento. Gli agenti sbiancanti, come le argille sbiancanti fresche, sono polveri sottili che tendono a essere molto polverose. Una misura di livello accurata garantisce la disponibilità di una quantità adeguata di materiale per la finitura dell'olio, per evitare interruzioni del processo.