Misura del livello di zucchero stoccato per la produzione di cereali

Monitora accuratamente i livelli di zucchero stoccato nonostante le difficili condizioni imposte dalla presenza di polvere e dalla viscosità dei materiali.

Level Measurement of Stored Sugar for Cereal Production

Misurazione continua del livello con tecnologie radar e a punto

Lo zucchero è un importante ingrediente nella produzione di cereali e viene stoccato in silos prima di essere mescolato con i grani. Zucchero e polvere di zucchero tendono ad accumularsi, creando incrostazioni e buchi a camino. Inoltre, la natura appiccicosa di questa sostanza non aiuta certo i dispositivi di misurazione del livello, in quanto devono funzionare anche quando i componenti umidi vengono rivestiti di zucchero. Tale proprietà della sostanza rende particolarmente impegnativo il rilevamento continuo e accurato dei livelli di zucchero stoccati.