Misura di livello della crusca di grano immagazzinata nella produzione di farine

Monitora in modo accurato e costante i livelli di crusca di grano per garantire il rispetto dei programmi di confezionamento e consegna.

Level Measurement of Stored Wheat Bran in Flour Mills

Monitoraggio continuo del livello in ambienti polverosi con la tecnologia radar

La crusca è un sottoprodotto del processo di macinazione del frumento utilizzata per arricchire pane e cereali da prima colazione, nonché per produrre farina di frumento integrale. Dopo la molitura, la crusca viene stoccata in silo prima della spedizione a panetterie e altre entità per l'ulteriore lavorazione. I produttori di farine devono monitorare accuratamente l'inventario della crusca per evitare interruzioni impreviste del processo di produzione della farina o dei programmi di consegna. La crusca viene venduta e spedita alla rinfusa e i produttori di farine devono monitorare con cura l'inventario rimanente nel silo, per garantire che i programmi di confezionamento e consegna vengano rispettati senza interruzioni del processo. L'installazione di interruttori di livello aggiuntivi previene il riempimento eccessivo che può causare tracimazioni.