Monitoraggio continuo del livello in ambienti polverosi con la tecnologia radar
Il germe di grano, come la crusca, è un sottoprodotto della macinazione del frumento e serve come additivo per diversi tipi di prodotti da forno. Dopo il processo di molitura, viene stoccato in silo prima della spedizione. Il germe di grano viene venduto e spedito alla rinfusa e i produttori di farina devono monitorare con cura le scorte rimanenti nel silo, per garantire il rispetto dei programmi di confezionamento e consegna. L'installazione di ulteriori interruttori di livello impedisce il riempimento eccessivo che può causare fuoriuscite.