Misura di livello dei silos di stoccaggio del frumento condizionato nella produzione di farina

Misura con precisione e continuamente i livelli di grano immagazzinato nonostante le difficili condizioni causate da umido e polvere.

Level Measurement of Tempered Wheat Silos in Flour Production

Monitoraggio continuo del livello in ambienti polverosi con la tecnologia radar

Il frumento condizionato viene immagazzinato in bidoni per un tempo specifico, a seconda del tipo di grano: morbido, medio o duro. La condizione umida del materiale, insieme al periodo di tempo in cui rimane all'interno del serbatoio, causa accumuli. L'ulteriore polvere generata durante il processo rende difficile la misurazione precisa del contenuto effettivo. L'installazione di interruttori di livello aggiuntivi previene il riempimento eccessivo che può causare tracimazioni.