Misura di livello dei silos di stoccaggio del frumento nella produzione di farina

Misura accuratamente i livelli di frumento in silos differenziati per grado per ottimizzare i cicli di pulizia ed evitare interruzioni del processo.

Level Measurement of Wheat Storage Silos in Flour Production

Le tecnologie di livello radar evitano perdite impreviste

Il grano viene ricevuto presso il mulino, ispezionato e classificato per grado. Ogni grado viene conservato separatamente in silos diversi. Durante l'operazione di riempimento dei grandi silos si genera una grande quantità di polvere. È necessario non mescolare fra loro diversi tipi di frumento, per cui è necessario un monitoraggio continuo di livello del grado di frumento rimanente in ciascuno dei silos. Le ampie dimensioni dei silos, in genere con più punti di svuotamento, favorisce la creazione di formazioni irregolari e accumuli all'interno dei silos. Ciò rende difficile misurare accuratamente l'inventario. La misura di livello precisa e affidabile consente il rilevamento precoce degli accumuli, facilitando una pianificazione tempestiva della manutenzione e della pulizia. Evitare interruzioni impreviste nel processo di produzione scongiura le relative perdite di tempo e denaro. L'installazione di interruttori di livello previene il riempimento eccessivo che può causare tracimazioni.