Qualità ed efficienza costanti nella fermentazione della birra
Il processo di fermentazione può essere la fase più lunga e cruciale che influisce sulla produttività di un produttore di birra. Nei fermentatori viene stoccato fino al 70% del volume totale di produzione di una birreria. Questa fase non solo detta le tempistiche di produzione, ma influisce anche significativamente sulla qualità finale della birra. La garanzia di un controllo preciso dei parametri fondamentali è essenziale per ottimizzare l'attività del lievito e ottenere risultati della fermentazione sempre coerenti. La strumentazione di misura di Emerson è progettata per aiutare i produttori di birra a garantire condizioni di fermentazione ottimali, migliorare l'efficienza e mantenere costante l'alta qualità della birra prodotta.