Ottieni qualità ed efficienza costanti nella fermentazione per la distillazione
Il processo di fermentazione è una fase del processo critica e dispendiosa in termini di tempo, che ha un impatto significativo sulla produttività e sulla qualità del prodotto finale di una distilleria. La maggior parte dei distillatori aggiunge il lievito a tutto il mosto, che viene quindi trasferito dal miscelatore al serbatoio di fermentazione. Questa fase non solo determina le tempistiche della produzione, ma svolge anche un ruolo centrale per la qualità finale del distillato. La strumentazione per una misura accurata è progettata per aiutare i distillatori a garantire condizioni di fermentazione ottimali, migliorare le prestazioni operative e garantire una produzione costante e di alta qualità.