Strumentazione di misura per la macinatura nella distillazione

Garantisci i livelli di inventario desiderati e riduci la perdita di prodotto con strumenti di misura avanzati.​

Measurement Instrumentation for Milling in Distilling

Migliora il processo di distillazione con la macinatura di precisione

Nel processo di distillazione, un controllo preciso sulla macinatura è essenziale per ottimizzare la resa e garantire la qualità del prodotto. Esistono due metodi di macinatura principali: a umido e a secco, ognuna delle quali richiede una strumentazione di misura specifica. Durante la macinatura a umido, il controllo accurato dell'aggiunta di acqua è fondamentale per facilitare la separazione ottimale degli estratti e preservare l'integrità delle bucce. Al contrario, nella macinatura a secco, è necessaria una misurazione precisa delle dimensioni della granella per ottenere l'adeguata coerenza per un processo di ammostamento efficiente. La strumentazione di misura avanzata è fondamentale in entrambi i metodi di macinatura per mantenere l'uniformità, ottimizzare le operazioni e garantire la produzione di distillati di alta qualità.