Strumentazione di misura per i dispositivi di distillazione

Ottimizza la produzione e riduci al minimo gli sprechi con una strumentazione di misurazione precisa.

Measurement Instrumentation for Stills in Distilling

Monitoraggio e controllo accurati nella distillazione

Per ottenere la massima qualità delle bevande alcoliche come whisky, gin e vodka è necessario un controllo preciso del processo di distillazione. La distillazione prevede la separazione dell'alcol da un liquido alcolico mediante evaporazione e condensazione in un alambicco o altro dispositivo di distillazione. Grazie alla strumentazione di misura avanzata di Emerson, i distillatori possono implementare un controllo costante e ottimale sui parametri critici e mantenere la gradazione alcolica desiderata, garantendo la purezza e il sapore dello spirito finale.