Soluzioni di misurazione per i processi di triturazione, miscelazione e cottura nella produzione di alimenti per animali da compagnia

Ottimizza la capacità produttiva durante le fasi iniziali della produzione di alimenti per animali da compagnia.

Measurement Solutions for Grinding, Mixing, and Cooking Processes in Pet Food Production

Garantisci la sicurezza degli alimenti e il dosaggio accurato degli ingredienti

Che si tratti di produrre alimenti umidi o secchi per animali domestici, entrambi i processi iniziano con la macinatura iniziale, la miscelazione e la precottura. Le materie prime, quali carne e sottoprodotti della carne, vengono prima di tutto macinate mediante una serie di viti per aiutare a sminuzzare i pezzi di carne fino alla dimensione desiderata per la cottura. Il prodotto passa quindi attraverso alcuni miscelatori iniziali mentre vengono attentamente misurate le porzioni corrette per la cottura. Il prodotto viene infine riscaldato ad alte temperature per garantire la sicurezza alimentare e spesso, durante la precottura, viene iniettato cloruro di colina nella carne per i benefici che assicura per il metabolismo e la crescita cellulare.

È possibile utilizzare soluzioni di misura avanzate durante i processi di macinazione, miscelazione e precottura, per garantire un dosaggio e una misura accurati di ingredienti così costosi.