Misura e controllo del vapore per i processi di cottura nella produzione di alimenti per animali domestici

Migliorare la qualità del prodotto finale con rilevamenti affidabili del vapore durante i processi di cottura di alimenti per animali domestici.

Steam Measurement and Control for Cooking Processes in Pet Food Production

Rilevamento accurato del consumo di vapore durante le applicazioni di cottura

Per la maggior parte delle applicazioni di cottura nella produzione di cibo per animali domestici, il vapore è il principale meccanismo di riscaldamento perché fornisce calore molto controllabile. Sebbene il vapore sia molto costoso e spesso, in molte strutture per il pet food, il più grande consumo di energia può dunque essere una fonte rilevante di rifiuti, se non viene monitorato e maneggiato correttamente. Le soluzioni di rilevamento avanzate sono state progettate per aiutare a superare questa difficoltà e possono monitorare con precisione la qualità del vapore per contribuire a ridurne i costi, garantire la qualità finale del prodotto e migliorare la sostenibilità nelle applicazioni di cottura di pet food.