Misura di temperatura/pressione per il monitoraggio del flusso di olio

Monitorare la pressione e la temperatura del flusso dell'olio durante la degommazione del petrolio commestibile.

Bottle with sunflower oil on the conveyor

Strumentazione di pressione e temperatura per il monitoraggio del flusso di olio

Esistono tre tipi di processi di degommaggio: ad acqua, ad acido ed enzimatico. Per ogni tipo di processo di degommazione, la pressione del flusso dell'olio e la temperatura vengono monitorate in vari punti per garantire un controllo di processo e una qualità costante del prodotto.