Misurazione non intrusiva del vapore ultra puro nel campo delle biotecnologie
Il vapore ultra puro è un componente critico nel settore delle biotecnologie, in particolare nella produzione farmaceutica. Il vapore altamente purificato viene utilizzato per i processi di sterilizzazione, la pulizia dell'apparecchiatura e, in alcuni casi, come componente diretto della formulazione del farmaco. La purezza del vapore è fondamentale per garantire che i contaminanti non compromettano sterilità ed efficacia dei prodotti.
Il monitoraggio del vapore ultra puro con misurazioni della portata è essenziale per garantire un sistema stabile in grado di fornire sempre le quantità necessarie. Le variazioni della portata possono portare a una sterilizzazione incompleta, con i conseguenti rischi di contaminazione.
Inoltre, misure precise della portata aiutano a garantire un uso efficiente dell'energia e a ottimizzare i costi operativi. Grazie all'alimentazione accurata di vapore, gli impianti possono evitare sprechi e tagliare le spese non necessarie.