Monitoraggio rapido e affidabile della deplezione dell'ossigeno
Durante la produzione farmaceutica, l'azoto viene utilizzato in una varietà di aree e processi, perché è un gas asciutto e inerte che non reagisce con altri elementi. L'azoto può essere utilizzato nei laboratori, nelle operazioni di polmonazione, negli imballaggi e molto altro. Anche se è un gas relativamente sicuro, l'azoto ha il potenziale di creare il rischio di deplezione dell'ossigeno se il contenuto di ossigeno nell'aria scende al di sotto del 20,9%. Se i livelli di ossigeno si riducono, possono verificarsi complicazioni per la salute compresa l'asfissia. Un altro potenziale rischio sussiste quando l'azoto gassoso convogliato tramite tubazioni viene utilizzato nei laboratori o in altri siti produttivi. Una lenta perdita dall'impianto di azoto può diluire gradualmente l'aria riducendo i livelli di ossigeno e creando una serie di rischi per la salute dei lavoratori. Il monitor di gas wireless Rosemount™ 928 monitora continuamente la deplezione di ossigeno durante l'intero processo produttivo farmaceutico. L'utilizzo di un monitor dei gas wireless elimina la necessità di una costosa infrastruttura di cavi e cablaggi, necessaria con i tradizionali rilevatori di gas fissi cablati.