Misura di livello per serbatoi a membrana di GNL marino

La misura di livello in ambiente marittimo che utilizza la moderna tecnologia radar aumenta sicurezza ed efficienza

Level Measurement for Marine LNG Fuel Membrane Tank

Soluzioni per affrontare le sfide dei clienti con misurazioni in linea con il livello richiesto dal settore marittimo

Da alcuni anni il GNL è in uso nel settore marittimo ed è noto per essere un'alternativa diffusae più pulita al combustibile marino tradizionale. Tuttavia, con i cambiamenti delle tendenze e le nuove opzioni di combustibile, è diventato abbastanza complesso trovare una soluzione di misura del livello che soddisfi specifici requisiti dei serbatoi. Una delle sfide nell'uso del GNL come combustibile è lo stoccaggio. I serbatoi a membrana progettati per il trasporto di liquidi criogenici sono considerati un'opzione percorribile per lo stoccaggio di GNL sulle navi.

 

Per il GNL è possibile utilizzare serbatoi a membrana, che sono in genere più capaci di 1.000 m³, a -162 °C a pressione atmosferica e fino a 35 m di altezza. La tecnologia radar è ideale per questa applicazione ed è stata utilizzata per molti anni su natanti commerciali a GNL con serbatoi a membrana simili. Il radar con tubi di calma progettato per adattarsi alla torre della pompa è la scelta ideale. Le soluzioni utilizzate per questa applicazione devono essere conformi al codice IGF e approvate dalle società di classificazione navale.