Soluzioni per ridurre il consumo di carburante e le emissioni
Per ridurre al minimo il consumo di combustibile e garantire la conformità alle normative sulle emissioni della tua petroliera, sono essenziali misure precise del combustibile. Il successo della misurazione si basa su una base affidabile di energia. La scelta di un misuratore di portata massica a effetto Coriolis abbinato a un trasmettitore per montaggio sul campo garantisce una maggiore precisione con dati accurati su massa, densità e temperatura. È la scelta preferita per le misure su combustibile marino. L'integrazione del misuratore di portata massica a effetto Coriolis con il nostro sistema avanzato di controllo e monitoraggio offre una visibilità completa dell'intero sistema di gestione del combustibile, dal bunkeraggio ai consumi.