Migliora l'affidabilità del compressore per gas di raffreddamento DRI con misure più accurate

Ottieni dati affidabili su portata, pressione e temperatura per proteggere i compressori e stabilizzare il riciclo del gas di riduzione.

Industrial compressor station with electric motors.

Proteggi i compressori del gas di raffreddamento e migliora le prestazioni per DRI

I compressori per gas di raffreddamento sono fondamentali per il circuito di riciclo del gas di riduzione negli impianti a ferro ridotto diretto (DRI). Flusso, pressione o temperatura instabili possono ridurre l'efficienza del compressore, interrompere il condizionamento del gas, far aumentare il consumo di energia e il rischio di tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati. La strumentazione di misura di Emerson offre dati affidabili sul processo per le fasi di raffreddamento, pulizia, compressione e riscaldamento. Le misure accurate di portata, pressione, livello e temperatura del gas aiutano gli operatori a rilevare più rapidamente le condizioni variabili, a mantenere stabile il funzionamento del compressore, a proteggere le apparecchiature e a supportare una qualità costante del gas di riduzione per il forno a tino. Le opzioni wireless e non intrusive consentono inoltre di semplificare l'installazione e aumentare la visibilità in punti di misura difficili da raggiungere.