Migliora le prestazioni dei forni rotativi con una strumentazione di misura affidabile

Migliora il controllo di portata, temperatura, pressione e condizioni del gas per una produzione di acciaio verde più sicura ed efficiente.

Give up the production of machinery and equipment

Ottimizza il controllo dei forni rotativi con gli strumenti di misura Emerson

Migliora la visibilità e il controllo sulle operazioni del forno rotativo con la strumentazione di misura Emerson. Letture di portata, temperatura e pressione del gas affidabili aiutano gli operatori a gestire con maggiore sicurezza la preriduzione, la calcinazione, l'essiccazione e il condizionamento termico degli ingressi del processo. Le soluzioni Emerson supportano un funzionamento più sicuro, condizioni di processo più stabili, riduzione degli sprechi di energia e qualità costante dei materiali nella produzione di acciaio verde a base di carbone.