Misurazione di livello e controllo dell'inventario per lo stoccaggio del combustibile in applicazioni minerarie

Garantisci consegne puntuali e migliora i tempi di attività degli asset con dati completi sui serbatoi del carburante.

Work of trucks and the excavator in an open pit on gold mining, soft focus

Monitoraggio dei serbatoi dei depositi di combustibile nel settore minerario e dei metalli

La gestione del combustibile è fondamentale nel settore dei metalli e dell'estrazione mineraria: l'esaurimento del combustibile costringe a fermare le macchine e genera costosi tempi di inattività. Per mettere in sicurezza la fornitura di combustibile i depositi sono costruiti nel sito, ma come si fa a sapere quando i serbatoi del deposito sono quasi vuoti?

Un sistema di monitoraggio dei serbatoi consente di controllare l'inventario del combustibile in modo economico e sicuro. Il sistema consente di mettere in connessione le misurazione di livello, temperatura e pressione per monitorare con precisione il contenuto dei serbatoi. Un'infrastruttura di rete efficiente, che utilizza un singolo bus digitale cablato o comunicazioni wireless, consente di tagliare i costi di installazione. Il software del sistema, inoltre, garantisce un accesso remoto ai dati di inventario in tempo reale, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. In definitiva, un sistema di monitoraggio dei serbatoi consente di evitare carenze di combustibile e di eliminare le misurazioni manuali, offrendo una panoramica in tempo reale sui serbatoi di stoccaggio del combustibile.