Misurazione del livello per lo stoccaggio del minerale sinterizzato nella lavorazione del minerale metallico

Misura con precisione i livelli di minerale sinterizzato nei silo di stoccaggio nonostante l'ambiente di stoccaggio complesso e ostile

Level Measurement for Sinter Ore Storage in Metal Ore Processing

Reliable Silo Monitoring with Radar Transmitters and Level Switches

Il minerale sinterizzato viene immagazzinato in silo prima di essere trasferito/spedito. Il minerale sinterizzato crea un ambiente molto polveroso durante il processo di riempimento e tende ad attaccarsi alle pareti del silo, formando accumuli al suo interno. I silo di stoccaggio del minerale sinterizzato sono solitamente molto grandi. La combinazione di grandi silo e di un ambiente di stoccaggio ostile rende difficile per l'utente monitorare costantemente i livelli di inventario.