Misurazione del livello per i contenitori di stoccaggio del minerale nelle miniere sotterranee

Misura con precisione i livelli dei minerali in contenitori di stoccaggio sotterranei nonostante le condizioni difficili, in presenza di temperature alte e polvere

Level Measurement for Underground Mine Ore Storage Bins

Previeno le interruzioni dei processi nello stoccaggio sotterraneo dei minerali

I contenitori di stoccaggio sotterranei consentono lo stoccaggio e la movimentazione a breve termine dei materiali minerali. Il contenuto è costituito da rocce più piccole e materiali più fini. Un'altezza tipica del contenitore è 35 m. Una sfida importante in questa applicazione è conoscere la misurazione del livello man mano che si scende verso l'area vicina al fondo. Il livello non deve scendere sotto un livello minimo per proteggere le apparecchiature situate sul fondo. Le condizioni ambientali possono essere difficili, con calore e umidità elevati e grandi quantità di polvere e vibrazioni.