Misurazione del livello per magazzini, ambienti protetti e bunker di stoccaggio nella lavorazione dei minerali metallici

Misura con precisione i livelli dei prodotti finali in un magazzino protetto per monitorare in modo affidabile il materiale in inventario.

Level Measurement for Warehouse, Shelter and Bunker Storage in Metal Ore Processing

Monitoraggio continuo dell'inventario con tecnologia radar senza contatto

In caso di grandi volumi di materiali, per lo stoccaggio del prodotto finale o intermedio vengono utilizzati magazzini dedicati e grandi ambienti protetti. Il magazzino non solo immagazzina il materiale, ma lo protegge anche dalla pioggia e dal vento, mantenendolo asciutto e protetto. In questi sistemi di stoccaggio, il materiale viene spesso depositato nell'area tramite autocarri con cassone ribaltabile o sistemi di trasporto a nastro che scaricano il materiale in aree aperte. I materiali possono essere rimossi dal magazzino con mezzi simili oppure tramite griglie a livello del pavimento e sistemi di filtraggio. È importante conoscere la quantità totale di materiale in inventario.

I materiali immagazzinati nel magazzino possono essere molto polverosi e formare superfici irregolari. La superficie cambia man mano che il materiale viene spostato dentro e fuori dall'area.