Ottimizza la gestione dell'inventario e la sicurezza del personale
Durante la produzione, il cemento viene stoccato in silo di grandi dimensioni prima di passare al processo di miscelazione. Il processo genera un ambiente con grandi quantità di polveri all'interno dei silo. Tendono a crearsi accumuli e spazi vuoti, con il rischio che i silo si danneggino. Per assicurare un processo di produzione continuo, è importante conoscere l'esatta quantità di materiale.