Panoramica sulle applicazioni
I sistemi di trasporto movimentano minerali e rinfuse solide tra le fasi di lavorazione. La misura di livello nei punti di trasferimento, nei silos tampone e sugli scivoli dei materiali aiuta a monitorare il flusso di materiale, ridurre le interruzioni della produzione e migliorare la visibilità operativa.
Sfide principali
- Accumuli di materiale e flussi irregolari possono causare ostruzioni, sovraccarichi e guasti del trasportatore.
- Polvere, vibrazioni e condizioni operative difficili possono compromettere l'affidabilità della misura.
- Migliora la visibilità dei livelli di materiale nei punti di trasferimento e nei silos tampone.
- Aiuta a prevenire sovraccarichi, blocchi e tempi di inattività non pianificati.
- Supporta un flusso stabile di materiale per tutta l'operazione.
- Radar non contattivo - Monitoraggio continuo del livello dei solidi
- Radar wireless non contattivo - Monitoraggio remoto del punto di trasferimento
Domande frequenti
La misura di livello monitora l'accumulo di materiale nei punti di trasferimento del trasportatore, sugli scivoli e nei silos tampone per contribuire a mantenere un flusso di materiale costante.
I punti di trasferimento aiutano a bilanciare il flusso di materiale tra le fasi del processo. Il monitoraggio di queste posizioni aiuta a prevenire sovraccarichi e interruzioni della produzione.
Il monitoraggio costante può identificare le condizioni di scorte insufficienti, accumuli o interruzioni del flusso prima che queste impattino sulla produzione.
Una visibilità affidabile del flusso di materiale aiuta gli operatori a mantenere costante la resa e a ottimizzare l'utilizzo del nastro trasportatore.
Sì. Le tecnologie a radar non contattivo sono ampiamente utilizzate nei punti di trasferimento dei nastri trasportatori, nei silos tampone e in altre applicazioni di movimentazione di solidi in cui l'accumulo di polvere e materiale è comune. I radar non contattivi Rosemount, come i modelli Rosemount 5408 e Rosemount 3408, possono includere funzionalità quali lo spurgo dell'aria per mantenere pulita l'antenna e la diagnostica avanzata che monitora la qualità del segnale e identifica gli accumuli prima che influiscano sulle prestazioni di misurazione. Questo contribuisce a migliorare l'affidabilità e supporta la pianificazione proattiva della manutenzione.
Le soluzioni wireless sono utili quando i punti di trasferimento sono di difficile accesso o quando la riduzione del cablaggio e del lavoro di installazione è una priorità.