Panoramica sulle applicazioni
La lisciviazione in cumulo viene utilizzata per estrarre minerali preziosi applicando soluzioni chimiche ai cumuli di minerale. Una misura affidabile del livello aiuta a monitorare la distribuzione dell'acido, rilevare allagamenti e linee ostruite e migliorare la visibilità su grandi installazioni con piazzole di lisciviazione. Il monitoraggio wireless riduce i requisiti di cablaggio e semplifica l'implementazione in aree remote.
Sfide principali
- Rilevamento di allagamenti, linee ostruite e anomalie di processo sulle grandi piazzole di lisciviazione.
- Installazione e manutenzione della strumentazione su lunghe distanze e su terreni difficili.
- Consente di monitorare la distribuzione dell'acido in tutte le operazioni di lisciviazione in cumulo.
- Aiuta a rilevare linee ostruite, allagamenti e rischi di instabilità della piazzola.
- Consente di monitorare da remoto i siti di grandi dimensioni, riducendo al contempo il cablaggio e le ispezioni sul campo.
- Radar non contattivo per misure affidabili in condizioni di nebbia e vapore
- Radar a onda guidata per il monitoraggio continuo dei liquidi di processo
- Misura di livello wireless per un'implementazione semplificata su cumuli di lisciviazione remoti
Domande frequenti
La misura di livello aiuta a monitorare le soluzioni di lisciviazione, la distribuzione dell'acido e le condizioni di processo durante le operazioni di lisciviazione in cumulo. Può anche aiutare a individuare allagamenti e linee ostruite prima che influiscano sulla produzione.
Garantisce la visibilità in condizioni di processo critiche che impattano sul recupero dei metalli, sull'efficienza operativa e sulla sicurezza del sito.
La strumentazione wireless riduce la necessità di scavi, cablaggi e infrastrutture aggiuntive nei grandi impianti di lisciviazione in cumulo.
Misure affidabili aiutano gli operatori a monitorare la distribuzione delle soluzioni e a rilevare le condizioni che possono ridurre le prestazioni di recupero.
I radar wireless non contattivi e i radar wireless a onda guidata sono comunemente utilizzati, a seconda che l'applicazione richieda una misura continua della superficie o il monitoraggio di processo/interfase.
Le grandi strutture minerarie spesso rendono i cablaggi tradizionali costosi e di difficile installazione. Le tecnologie wireless possono semplificare l'implementazione, migliorando al contempo la visibilità del processo.