Monitoraggio affidabile del livello con tecnologia radar e switch
Il liquido con sospensioni solide del concentrato di talco viene ispessito in serbatoi di decantazione, essiccata sotto pressione e immagazzinata prima di essere ulteriormente trasformata in polvere. Il liquido con sospensioni solide concentrato, un prodotto intermedio, viene immagazzinato in silo dove tende ad aderire alle pareti del silo, creando spesso accumuli difficili da misurare. Il rilevamento precoce dell'accumulo facilita la pianificazione tempestiva dei cicli di manutenzione e pulizia, evitando interruzioni di processo impreviste. La misurazione accurata del contenuto di silo aiuta gli operatori a gestire e controllare l'inventario e garantisce una produzione continua. L'installazione di interruttori di livello affidabili aiuta a controllare i cicli di svuotamento e riempimento.