Monitoraggio affidabile del livello in ambienti polverosi grazie alla tecnologia radar
Sebbene la maggior parte del talco macinato sia ridotto in polvere fine, parte del materiale può essere addensato in pellet o granuli per soddisfare alcune applicazioni specifiche. Il talco viene miscelato con acqua per formare una pasta spessa. Viene poi estruso in granuli o pellet, asciugato e conservato in bidoni. I pellet di talco immagazzinati hanno una superficie irregolare e generano anche polvere, rendendo difficle la misurazione affidabile dell'inventario. L'installazione di interruttori di livello affidabili aiuta a controllare i cicli di svuotamento e riempimento.