Estrazione mineraria a monte del litio

Gli strumenti di misura innovativi sono il fulcro dell'ottimizzazione delle tre metodologie di estrazione del litio: stagni di evaporazione delle salamoie, estrazione diretta del litio (DLE) e roccia dura. Scopri come le nostre soluzioni consentono alle aziende che operano nel campo minerario di raggiungere nuovi standard di produttività, responsabilità ambientale e sicurezza dei lavoratori nell'estrazione a monte del litio.

Metodologie

Salamoia

Domande frequenti

La strumentazione supporta l'estrazione del litio migliorando il controllo di processo, l'efficienza del recupero e la sostenibilità nelle operazioni su salamoia, nella lavorazione di minerale e nell'estrazione diretta del litio. 

Le misurazioni di portata, densità, livello e analisi di Flexim, Micro Motion e Rosemount sono fondamentali per migliorare il recupero del litio, ridurre gli sprechi di reagenti e ridurre il consumo di acqua ed energia. 

Un monitoraggio migliore del processo aiuta i produttori di litio a migliorare l'efficienza operativa, rafforzare la sicurezza, ridurre l'impatto ambientale e supportare una produzione più sostenibile.

La misura di portata Flexim e la misura della densità Micro Motion migliorano il controllo della salamoia, l'uniformità del processo e l'efficienza di recupero del litio, riducendo al contempo la variabilità nelle operazioni di estrazione. 

La misurazione analitica Rosemount e la tecnologia Micro Motion per la misura della densità migliorano il controllo chimico, riducono l'uso eccessivo dei reagenti e aiutano i processori di litio a ridurre gli sprechi mantenendo la qualità del prodotto. 

Il monitoraggio di livello e wireless Rosemount migliora la visibilità dello stagno, supporta una migliore gestione dell'acqua e aiuta le operazioni di produzione e lavorazione del litio a rafforzare la sostenibilità e il controllo remoto degli asset.