Idrocicloni

Gli idrocicloni sono fondamentali per migliorare l'efficienza della separazione nei liquidi con sospensioni solide dei minerali macinati, che rappresenta un passaggio fondamentale per consentire un recupero efficace dei minerali a valle e migliorare l'efficienza energetica della fresatura.

Diagramma

Fai di Emerson il tuo esperto di fiducia in tema di estrazione

Gli strumenti di misurazione sono essenziali per promuovere l'eccellenza mineraria in tutto il processo, dalla frantumazione alla diga per materiale di scarto. La nostra gamma completa di prodotti offre monitoraggio e controllo all'avanguardia di pressione, temperatura, livello e flusso, garantendo operazioni minerarie più sicure, intelligenti e sostenibili. Sfruttando le nostre soluzioni innovative, le aziende minerarie possono ottimizzare i processi, anticipare le esigenze di manutenzione, ridurre al minimo l'impatto ambientale e mantenere la massima produttività.  

Prodotti e applicazioni

Domande frequenti

Il monitoraggio dell'idrociclone migliora l'efficienza della classificazione monitorando portata, pressione e densità, aiutando le operazioni ad aumentare il recupero, ridurre il ricircolo e stabilizzare le prestazioni a valle.

Il roping e l’ostruzione spesso derivano da condizioni di alimentazione instabili e da uno squilibrio dei liquidi con sospensioni solide.  In particolare, dalla distribuzione granulometrica dei liquidi con sospensioni solide che entrano negli idrocicloni dai mulini a sfere.  La strumentazione aiuta a rilevare tempestivamente questi problemi attraverso il monitoraggio in tempo reale di portata, pressione, densità dei liquidi con sospensioni solide e acustico.

Strumenti di pressione Rosemount, misuratori di portata magnetici per liquidi con sospensioni solide e sensori acustici e di vibrazione per rilevare condizioni anomale.

La misurazione accurata di portata e pressione aiuta a mantenere stabile il funzionamento del ciclone, a migliorare la separazione delle particelle e ad aumentare il recupero di minerali, riducendo al contempo le perdite di energia.

Il monitoraggio in tempo reale consente il rilevamento precoce di roping, ostruzioni e instabilità dell'alimentazione, consentendo un intervento più rapido per prevenire i tempi di fermo e proteggere le prestazioni di recupero.

Per iniziare, controllare le linee d'impulso, gli accumuli, la deriva di taratura, la risposta del sensore e la stabilità del processo. Nelle applicazioni minerarie, i problemi dei trasmettitori di pressione spesso derivano da ostruzioni dovute a fanghi, vibrazioni, abrasione o condizioni di alimentazione instabili.