Flottazione

Il processo di flottazione dipende dall'ottimizzazione del recupero di metalli e dall'uso dei reagenti, con dati in tempo reale che consentono eccellenza operativa ed efficienza in termini di costi.

Flottazione della schiuma

Fai di Emerson il tuo esperto di fiducia in tema di estrazione

Gli strumenti di misurazione sono essenziali per promuovere l'eccellenza mineraria in tutto il processo, dalla frantumazione alla diga per materiale di scarto. La nostra gamma completa di prodotti offre monitoraggio e controllo all'avanguardia di pressione, temperatura, livello e flusso, garantendo operazioni minerarie più sicure, intelligenti e sostenibili. Sfruttando le nostre soluzioni innovative, le aziende minerarie possono ottimizzare i processi, anticipare le esigenze di manutenzione, ridurre al minimo l'impatto ambientale e mantenere la massima produttività.  

Domande frequenti

La misura in tempo reale migliora la stabilità della flottazione controllando le variabili critiche che influenzano le prestazioni della schiuma, l'efficienza dei reagenti e il recupero di metalli in tutto il circuito di flottazione.

Le variabili chiave della flottazione includono livello, pH, portata d'aria e dosaggio dei reagenti, poiché influiscono direttamente sull'efficienza di separazione e sulla stabilità del concentrato e del processo.

Un migliore monitoraggio della flottazione migliora il controllo chimico, riduce lo spreco di reagenti, stabilizza le operazioni e supporta costi operativi inferiori con un recupero più uniforme.

Le misurazioni di pH e analitiche Rosemount migliorano l'efficienza dei reagenti supportando un controllo chimico più rigoroso, migliori condizioni di schiuma e una maggiore selettività della flottazione.

La misura di livello Rosemount e di portata d'aria Flexim Rosemount aiutano a mantenere stabili le prestazioni delle celle di flottazione, migliorando la distribuzione dell'aria compressa, il controllo della schiuma e il recupero complessivo di metalli.

Il monitoraggio in tempo reale riduce l'instabilità della flottazione identificando tempestivamente le deviazioni di processo, aiutando gli operatori a evitare tempi di fermo, migliorare il controllo e proteggere gli obiettivi di produzione.

Le strategie di controllo avanzate migliorano l'efficienza della flottazione stabilizzando variabili chiave quali livello, pH, portata d'aria e aggiunta di reagenti, il che aiuta ad aumentare il recupero, ridurre la variabilità e migliorare la qualità del concentrato.