Estrazione da miniere sotterranee

Il monitoraggio costante dei sistemi di ventilazione delle miniere sotterranee è una componente chiave dei programmi di sicurezza delle miniere.  È imperativo che i minatori che lavorano in ambienti sotterranei dispongano di quantità sufficienti di aria respirabile sicura e priva di gas tossici. Gli strumenti Emerson svolgono un ruolo fondamentale nella salvaguardia dei sistemi di ventilazione per le miniere sotterranee.

Estrazione da miniere sotterranee

Fai di Emerson il tuo esperto di fiducia in tema di estrazione

Gli strumenti di misurazione sono essenziali per promuovere l'eccellenza mineraria in tutto il processo, dalla frantumazione alla diga per materiale di scarto. La nostra gamma completa di prodotti offre monitoraggio e controllo all'avanguardia di pressione, temperatura, livello e flusso, garantendo operazioni minerarie più sicure, intelligenti e sostenibili. Sfruttando le nostre soluzioni innovative, le aziende minerarie possono ottimizzare i processi, anticipare le esigenze di manutenzione, ridurre al minimo l'impatto ambientale e mantenere la massima produttività.  

Domande frequenti

Il monitoraggio continuo supporta la sicurezza delle miniere sotterranee monitorando i flussi d'aria e le condizioni dei gas pericolosi in tempo reale, con soluzioni come Rosemount 928 Wireless Gas Monitoring che aiutano a proteggere i lavoratori nelle aree più remote.

Una strumentazione robusta migliora la visibilità nei passaggi del minerale, nelle stazioni di drenaggio e nei contenitori di stoccaggio, riducendo i rischi di tracimazione, supportando operazioni più sicure e migliorando l'affidabilità degli asset sotterranei.

Il monitoraggio wireless, la misura di livello radar Rosemount e le tecnologie di portata Flexim sono ideali per le applicazioni minerarie sotterranee in presenza di polvere, temperature elevate e accesso limitato.

Il monitoraggio di gas e portata con il rilevamento dei gas di Rosemount e la misurazione della portata di Flexim migliorano le prestazioni di ventilazione rilevando i gas tossici, verificando la portata d'aria e aiutando gli operatori a rispondere rapidamente agli incidenti.

Una misura di livello affidabile aiuta a prevenire ostruzioni, tracimazioni e carenze di materiale nei passaggi di minerale e nei contenitori di stoccaggio, riducendo i tempi di fermo e migliorando la continuità della produzione.

Il rilevamento wireless dei gas, la misura di livello radar Rosemount e il monitoraggio remoto delle condizioni migliorano la sicurezza dei lavoratori, estendono la visibilità del processo e riducono il numero di ispezioni manuali necessarie in aree sotterranee difficili da raggiungere.

Negli ambienti minerari più difficili i migliori sensori combinano struttura robusta, rilevamento wireless, misura senza contatto ove possibile e affidabilità comprovata in presenza di polvere, vibrazioni, temperature elevate e punti di difficile accesso per supportare operazioni più sicure e stabili.