Diagrammi
Tramoggia di frantumazione
Esplora i processi
Fai di Emerson il tuo esperto di fiducia in tema di estrazione
Gli strumenti di misurazione sono essenziali per promuovere l'eccellenza mineraria in tutto il processo, dalla frantumazione alla diga per materiale di scarto. La nostra gamma completa di prodotti offre monitoraggio e controllo all'avanguardia di pressione, temperatura, livello e flusso, garantendo operazioni minerarie più sicure, intelligenti e sostenibili. Sfruttando le nostre soluzioni innovative, le aziende minerarie possono ottimizzare i processi, anticipare le esigenze di manutenzione, ridurre al minimo l'impatto ambientale e mantenere la massima produttività.
Applicazioni più comuni per il ciclo di frantumazione e macinazione dei processi estrattivi
Domande frequenti
La strumentazione migliora le prestazioni di frantumatore e mulino stabilizzando le condizioni di processo, riducendo il consumo energetico e riducendo al minimo i tempi di fermo non pianificati nei circuiti di comminuzione. In particolare, il mantenimento di linee di alimentazione della lubrificazione ottimali per frantumatori e mulini, combinato con la misurazione del livello dell'alimentazione del frantumatore e del trasporto del materiale, stabilizza il processo di comminuzione.
Le misure chiave del frantumatore includono il livello del materiale nel frantumatore, la pressione, la temperatura e la portata della lubrificazione del frantumatore e dei fluidi idraulici, utilizzando la strumentazione Rosemount e Flexim.
Il monitoraggio in tempo reale aiuta gli operatori a controllare l'uniformità dell'alimentazione, rilevare precocemente le condizioni anomale e migliorare la stabilità della macinazione, riducendo i costi operativi e supportando un maggiore recupero.
Il monitoraggio della pressione e della temperatura aiuta a ottimizzare le prestazioni di lubrificazione, raffreddamento e dei servizi ausiliari, migliorando l'efficienza energetica e proteggendo le apparecchiature critiche di frantumazione e macinazione da tempi di fermo non pianificati.
I dati operativi aiutano i team minerari a identificare gli sprechi energetici rivelando inefficienze in termini di produttività, carico, densità dei liquidi con sospensioni solide, bilanciamento del flusso e prestazioni delle apparecchiature, in modo da ottimizzare l'efficienza della macinazione senza sacrificare il recupero.
Le strategie più efficaci per la riduzione dei tempi di fermo combinano monitoraggio delle condizioni, manutenzione predittiva, misurazione affidabile dei processi e migliore visibilità sulle risorse critiche come frantumatori, mulini, nastri trasportatori, pompe e sistemi di servizio.