Rilevamento di gas accurato e affidabile per la sicurezza dei lavoratori
L'estrazione mineraria e il trattamento dei minerali a volte producono diversi gas pericolosi tra cui gas metano, monossido di carbonio, gas solfuro di idrogeno e gas cianuro di idrogeno. Il gas metano, ad esempio, è più leggero dell'aria e tende a salire fino al soffitto di una miniera o di un tunnel, dove spesso non viene rilevato. Il solfuro di idrogeno, d'altro canto, è più pesante dell'aria e generalmente si accumula sul fondo di spazi male ventilati. Sebbene abbia un odore forte, intorpidisce rapidamente l'olfatto, lasciando le potenziali vittime inconsapevoli della sua presenza. In concentrazioni elevate, questi gas tossici possono essere mortali. Per proteggere il personale da un'esposizione pericolosa, è necessario utilizzare un monitoraggio continuo dei gas per rilevare l'accumulo di questi gas tossici. I prodotti per il rilevamento dei gas Rosemount™ possono essere posizionati in vari punti all'interno di una miniera per garantire un rilevamento accurato e affidabile dei gas tossici laddove necessario.