Misura e valuta con precisione la fase acquosa per l'estrazione di solventi
L'estrazione dei solventi comporta l'uso di solventi chimici e di apparecchiature specializzate per la separazione di metalli o elementi preziosi dai rispettivi minerali. Per garantire prestazioni ottimali nelle operazioni minerarie, gli operatori si affidano a vari indicatori delle prestazioni per monitorare e valutare l'efficienza dei processi. Gli indicatori delle prestazioni includono fattori quali la resa dell'estrazione, il rapporto organico/acquoso, impurità della fase organica e perdite di solventi. L'attenta analisi e ottimizzazione di questi parametri consente agli operatori di migliorare significativamente il recupero delle risorse, aumentare l'efficienza operativa e ridurre i costi. Per un monitoraggio e un controllo completi di questi KPI, gli operatori possono utilizzare le soluzioni di strumentazione di misura di Emerson. La tecnologia all'avanguardia di Emerson consente alle aziende minerarie di ottenere accuratezza, affidabilità e redditività maggiori nei processi di estrazione di solventi.