Strumentazione di misura per agenti riducenti nel ferro ridotto diretto (DRI)

Migliora il controllo del processo DRI con misure affidabili di portata, pressione, temperatura e gas

Hydrogen renewable energy production - hydrogen gas for clean electricity solar and windturbine facility.

Misura gli agenti riducenti con fiducia nelle operazioni DRI

Gli agenti riducenti come l'idrogeno, il monossido di carbonio e il carbone sono fondamentali per la riduzione diretta del ferro (DRI), convertendo l'ossido di ferro in ferro. L'affidabile strumentazione di misura aiuta gli operatori a monitorare il flusso di gas, la pressione, la temperatura e il livello in tutto il processo, supportando condizioni di riduzione stabili, un uso efficiente delle risorse e un funzionamento più sicuro. Le soluzioni Emerson forniscono misurazioni accurate e affidabili per applicazioni impegnative nel settore minerario, dei minerali e dei metalli, aiutando i team a ottenere informazioni più chiare sui processi e a mantenere prestazioni DRI uniformi.