Strumentazione di misura dell'eluizione continua nell'estrazione dell'oro dal carbonio

Misurazione delle portate, delle temperature e del pH per garantire prestazioni ottimali del processo di eluizione dell'oro

Measurement Instrumentation of continuous elution in gold extraction from carbon

Rimuovi efficacemente i metalli preziosi adsorbiti dal carbone attivo

I serbatoi di eluizione sono un componente essenziale nell'industria mineraria per il recupero continuo di metalli preziosi, come l'oro. Questi serbatoi svolgono un ruolo cruciale nel facilitare la separazione dei metalli preziosi dal carbonio o dalla resina caricati. I serbatoi di eluizione sono in genere costituiti da recipienti cilindrici dotati di elementi riscaldanti e agitatori per facilitare il desorbimento dei metalli preziosi dalle particelle di carbonio o resina. Gli operatori dei siti minerari spesso incontrano vari problemi durante il funzionamento dei serbatoi di eluizione. Alcune di queste sfide includono un controllo inefficiente della temperatura, un'agitazione inadeguata, una distribuzione non uniforme del flusso e difficoltà nel monitoraggio di parametri critici come il pH, per mantenere prestazioni ottimali. Sfruttando la strumentazione di misurazione di Emerson, gli operatori minerari possono migliorare l'efficienza, superare le sfide operative e garantire un recupero ottimale dei metalli preziosi.