Riduci le emissioni e migliora il controllo nell'acciaio verde a base di carbone

Migliora la visibilità e l'affidabilità del processo con la strumentazione di misura Emerson per una produzione di acciaio a basse emissioni di carbonio.

Reduce Emissions and Improve Control in Coal-Based Green Steel

Rafforza l'acciaio verde a base di carbone con informazioni affidabili sul processo

L'acciaio verde a base di carbone dipende da un controllo preciso del combustibile, dei gas riducenti, dell'acqua e delle emissioni, poiché i produttori integrano la cattura e lo stoccaggio del carbonio o la sostituzione parziale con biochar. La strumentazione di misura Emerson aiuta gli operatori a monitorare portata, temperatura, pressione, livello e composizione del gas nei processi critici. Dati affidabili e in tempo reale possono supportare processi di combustione e riduzione dei minerali più completi, migliorare le prestazioni di cattura del carbonio, identificare la variabilità del processo e contribuire a proteggere le apparecchiature e il personale. Grazie a una migliore visibilità nelle applicazioni più difficili, i produttori di acciaio possono ridurre gli sprechi, mantenere la qualità del prodotto e promuovere gli obiettivi di decarbonizzazione senza sacrificare l'efficienza operativa.