Analisi della combustione nei generatori di vapore a inondazione

Riduci i costi operativi tagliando al contempo le emissioni di NOx

Pumpjack lifts from a well in California-medium

Misura accurata e affidabile dell'ossigeno

Per decenni si sono utilizzati generatori di vapore a inondazione per aiutare il recupero di petrolio pesante. L'ottimizzazione del rapporto aria/combustibile dei generatori di vapore a inondazione è fondamentale per controllare le emissioni di NOx. Un eccesso di ossigeno causa emissioni elevate di NOx, mentre un eccesso di gas di combustione può causare instabilità della fiamma e creare condizioni ricche di combustibile molto pericolose. L'eccesso di gas di combustione provoca anche un volume eccessivo delle fiamme, che possono raggiungere i tubi del generatore di vapore a inondazione, causando l'interruzione del processo di combustione. L'utilizzo di uno strumento come l'analizzatore di ossigeno in-situ Rosemount™ 6888 per misurare il livello di ossigeno all'interno del generatore di vapore a inondazione fornisce un rilevamento accurato e affidabile che può contribuire a ridurre i costi operativi e le emissioni di NOx.