Raggiungi più serbatoi a costi inferiori con il Tank Gauging wireless
Collegare il parco serbatoi alla sala quadri controllo può essere difficile. Le lunghe distanze e le posizioni dei serbatoi remote rendono il cablaggio un costo significativo nella costruzione di nuovi serbatoi. E in installazioni brownfield il cablaggio elettrico è spesso vecchio, non soddisfa le migliori pratiche moderne e può essere in cattive condizioni.
Il sistema di Tank Gauging wireless Rosemount offre il modo più semplice per accedere alle misure di stoccaggio di rinfuse. Si basa sulla norma IEC 62591 (WirelessHART®), lo standard di settore per le reti di campo wireless. La riduzione del cablaggio sul campo comporta notevoli risparmi in termini di infrastrutture e progettazione. Il tempo fra l'avvio del progetto e l'avviamento è drasticamente ridotto e i risparmi di installazione e messa in opera sono fino al 70% rispetto a una rete cablata.
Sia le reti cablate che wireless possono coesistere all'interno dello stesso sistema, il che consente l'aggiornamento serbatoio per serbatoio. È anche possibile aggiungere una connessione wireless a serbatoi all'interno della rete cablata per ottenere la ridondanza della comunicazione.