Misurazione affidabile della portata in sistemi sottomarini con accesso limitato
I tieback sottomarini a lunga distanza introducono ampi inviluppi operativi, regimi di flusso variabili e un accesso limitato per gli interventi, ponendo requisiti elevati alle soluzioni di misurazione della portata.
Per le applicazioni di tieback del gas umido, il misuratore di gas umido sottomarino (SWGM) Roxar offre una soluzione compatta e a bassa manutenzione, ottimizzata per misurazioni incentrate sul gas su lunghe distanze.
Il misuratore di portata multifase sottomarino (SMPFM) Roxar è progettato appositamente per tieback sottomarini complessi e combina un design modulare con una copertura completa di GVF e WLR. La sua filosofia di misurazione 2 in 1 per l'intero ciclo di vita del giacimento, la tecnologia adattiva e le capacità di autoconvalida supportano un funzionamento affidabile dalle prime fasi di produzione fino alle condizioni di fine vita.