Come tutti i misuratori di portata multifase in linea, richiede dati di input relativi al PVT per funzionare entro le specifiche di prestazione.
Sono richiesti i seguenti dati di input:
- Densità di petrolio, acqua e gas
- Permittività per petrolio e gas (calcolata dall'SMPFM)
- Conduttività o salinità dell'acqua (ottenuta da campioni o dai sensori di conduttività nel misuratore)
Il misuratore SMPFM ha un motore PVT integrato che calcola continuamente i parametri di cui sopra in base a P&T.
Non è necessario quanto segue:
- Una composizione completa del fluido HC
- Tensione superficiale tra petrolio e gas
- Viscosità di gas e petrolio
- Coefficienti di assorbimento di massa
Ciò che differenzia il misuratore Roxar SMPFM è la robustezza e l'affidabilità delle misure, ottenute grazie all'autoconvalida avanzata e alla verifica in situ piuttosto che all'indipendenza dal PVT. Le proprietà dei fluidi, come le densità di petrolio, gas e acqua, variano intrinsecamente con la pressione, la temperatura e la composizione e queste variazioni devono essere prese in considerazione per calcolare portate multifase accurate e condizioni standard.
Nel misuratore Roxar SMPFM, le permittività per petrolio e gas sono derivate dalle densità di fase, la conduttività dell'acqua è misurata direttamente nell'intero campo operativo e la densità dell'acqua è calcolata dalla conduttività. Molteplici sensori e misurazioni indipendenti vengono utilizzati per convalidare continuamente i risultati e rilevare le incongruenze.
Gli sviluppi futuri, inclusa la tomografia a flusso, offrono un forte potenziale per ridurre ulteriormente la sensibilità alla PVT osservando direttamente la distribuzione delle fasi e i regimi di flusso. Tuttavia, la completa indipendenza dal PVT non è fisicamente raggiungibile per una misurazione multifase completa.