Misurazione della portata sottomarina per l'ottimizzazione della produzione lungo tutto il ciclo di vita del campo

Perché dati di portata accurati sono fondamentali per le prestazioni della produzione sottomarina

Subsea Flow Measurement for Production Optimization Across Field Life

Dati di portata accurati e coerenti dai misuratori sottomarini Roxar

Dati di portata accurati e affidabili sono essenziali per massimizzare l'efficienza produttiva, le prestazioni del pozzo e il recupero del giacimento per tutta la durata di un campo sottomarino.

Nelle applicazioni di gas umido, il misuratore sottomarino Roxar Wetgas consente l'ottimizzazione della produzione fornendo dati di misurazione della portata coerenti con perdite di pressione minime, supportando l'ottimizzazione della strozzatura, il confronto dei pozzi e l'allocazione della produzione di gas per pozzo e campo.

In campi multifase complessi, il misuratore di portata multifase sottomarino Roxar consente un'ottimizzazione avanzata della produzione, fornendo portate di fase ad alta affidabilità in condizioni operative variabili. Gli algoritmi adattivi integrati e la gestione dinamica del PVT supportano l'ottimizzazione in tempo reale, una migliore gestione dei pozzi e decisioni di produzione informate per tutta la durata del campo.