Misurazione della portata sottomarina per applicazioni critiche per l'allocazione

Perché un rilevamento sottomarino accurato è essenziale per l'allocazione della produzione

Subsea Flow Measurement for Allocation‑Critical Applications

In che modo i misuratori di portata sottomarini Roxar supportano un'equa allocazione

La misurazione della portata sottomarina svolge un ruolo chiave nell'allocazione della produzione, soprattutto negli sviluppi multi-pozzo e multi-stakeholder in cui l'affidabilità dei dati è fondamentale.

Nei sistemi sottomarini dominati dal gas, il misuratore sottomarino Roxar Wetgas fornisce misurazioni affidabili del gas umido adatte ai fini dell'allocazione, garantendo prestazioni stabili e risultati ripetibili nel tempo.

Nei pozzi multifase, il misuratore di portata multifase Roxar è progettato per soddisfare requisiti critici per l'allocazione, offrendo una maggiore affidabilità delle misurazioni grazie all'autoverifica, alla convalida in situ e al robusto rilevamento ibrido. Ciò supporta dati trasparenti e verificabili per l'allocazione, la rendicontazione normativa e gli accordi commerciali.