Rilevamento di gas e fiamme nei siti di produzione dei pozzi petroliferi

Soluzioni di sicurezza per il rilevamento di gas e fiamme per l'industria petrolifera e del gas

Gas & Flame Detection at Well Pad Production Sites

Soluzioni di sicurezza per il rilevamento di gas e fiamme per l'industria petrolifera e del gas

I siti di produzione dei pozzi di petrolio e gas contengono una miscela di materiali combustibili, tossici e corrosivi ad alta pressione, che creano una moltitudine di potenziali fonti di fughe e perdite. I pozzi petroliferi sono spesso in aree remote dotate di infrastrutture limitate, rendendo difficile l'utilizzo di metodi di rilevamento convenzionali per il monitoraggio in tempo reale dei gas infiammabili o tossici. Le perdite dai pozzi di gas pressurizzati sono difficili da rilevare, poiché le correnti d'aria possono allontanare il gas dalla fonte della fuga e dai rilevatori di gas convenzionali. Se non rilevati tempestivamente, questi vapori e gas infiammabili aumentano il rischio di incendio o esplosioni, eventi che possono verificarsi senza preavviso. Il monitor di gas wireless Rosemount™ 928 è ideale per gli ambienti dei pozzi petroliferi, in quanto garantisce il rilevamento di gas combustibili e tossici senza la difficoltà e i costi di installazione dei rilevatori cablati tradizionali. Per le applicazioni sui pozzi petroliferi sono disponibili anche altri prodotti Rosemount per il rilevamento di gas e fiamme.