Ottieni informazioni complete sui tuoi serbatoi di stoccaggio di GPL
Lo stoccaggio di gas liquefatto in serbatoi pressurizzati richiede elevata affidabilità e sicurezza. Gli impianti di imbottigliamento e distribuzione di GPL sono un esempio comune di tali operazioni: il gas viene immagazzinato come liquido in serbatoi ad alta pressione ovoidali prima di riempirlo in bombole più piccole che vengono poi distribuite ai rivenditori e alle famiglie tramite camion.
Un sistema di monitoraggio dei serbatoi offre un modo sicuro ed efficiente per monitorare il livello, la pressione e la temperatura della miscela gas-liquido nei serbatoi. Il sistema è semplice ed efficiente da installare grazie alla comunicazione bus digitale a cavo singolo e il software di facile utilizzo di gestione dell'inventario fornisce informazioni approfondite e il controllo dei volumi memorizzati. È possibile aggiungere facilmente misure indipendenti dell'allarme di livello alto per una soluzione di sicurezza completa che include allarmi audiovisivi.