Misura di livello per autocisterne e rimorchi da trasporto

Misura di livello affidabile e prevenzione della tracimazione per applicazioni su autocisterne mobili

Level Measurement for Tanker Trucks and Transport Trailers

Panoramica sulle applicazioni

Autocisterne e rimorchi da trasporto sono ampiamente utilizzati per movimentare liquidi come acqua prodotta, prodotti chimici, combustibili e idrocarburi pesanti come bitume o pece.

SFIDE PRINCIPALI NELLE APPLICAZIONI SU AUTOCISTERNE

  • Prevenzione della tracimazione durante il carico
  • Protezione della pompa e prevenzione del funzionamento a secco
  • Mancanza di visibilità del livello e del volume
  • Monitoraggio manuale e rischi per la sicurezza
  • Condizioni di processo difficili

Scopri come autocisterne e rimorchi da trasporto vengono utilizzati in tutti i settori, le sfide principali che gli operatori devono affrontare e come le tecnologie di misura del livello aiutano a ottimizzare le operazioni.

Level Measurement for Tanker Trucks and Transport Trailers - Oil and Gas

Trasporto di acqua prodotta e idrocarburi

Le autocisterne nel settore di petrolio & gas trasportano acqua prodotta e idrocarburi tra siti di pozzi, impianti di trattamento e siti di stoccaggio. 

 

Sfide

  • Visibilità limitata sui volumi trasportati
  • Sistemi di monitoraggio legacy non affidabili

In che modo la misura di livello aiuta

  • Visibilità di volume e livello su tutti gli asset della flotta
  • Riduzione dell'immissione manuale dei dati e degli errori
  • Maggiore accuratezza di logistica e fatturazione

Tecnologie consigliate

  • Radar non contattivo per misure continue e a bassa manutenzione

Domande frequenti

Il livello nelle autocisterne viene in genere misurato utilizzando tecnologie radar, che garantiscono misure continue sia per i liquidi che per i materiali alla rinfusa (ad esempio, polveri).

Spesso queste misure rientrano in una soluzione di monitoraggio completa che combina:

  • Trasmettitori di livello → misura continua
  • Controller o hub di comunicazione → elaborazione dei dati, avvisi e integrazione del sistema

Il radar non contattivo è comunemente usato perché:

  • Rileva misure accurate in condizioni difficili
  • Non risente di incrostazioni, temperature o proprietà del prodotto
  • Richiede una manutenzione minima

Se combinato con un controllore o un hub di comunicazione, consente:

  • Controllo automatico della pompa (avvio/arresto in base al livello)
  • Prevenzione della tracimazione e allarmi
  • Visibilità dei dati in tempo reale per gli operatori
  • Integrazione con sistemi di controllo (PLC/SCADA)

Per applicazioni più complesse:

  • Il radar a onda guidata può essere utilizzato per le condizioni più difficili del fluido o dell'interfase.

I sensori meccanici possono intasarsi, usurarsi o guastarsi a causa di incrostazioni, vibrazioni e condizioni difficili, causando letture imprecise e manutenzione frequente.

La misura di livello automatizzata riduce l'intervento manuale, migliora la sicurezza e consente il monitoraggio in tempo reale dei volumi trasportati.